20240714
20240714
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 4,93 € |
100 - 249 | 4,44 € |
250 - 499 | 4,19 € |
500 - 999 | 3,94 € |
1000 + | 3,70 € |
l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 10.0 |
d2 | M8 |
D3 | 14.0 |
d4 | 1.8 |
H1 | 7.0 |
l2 | 12.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku