Menu Hľadať

Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M8 10.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Ventilačná odsadená skrutka s vypuklou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Jej duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20240707

Starý kód produktu:

20240707

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,9062 €
100 - 249 4,4166 €
250 - 499 4,1718 €
500 - 999 3,927 €
1000 + 3,6822 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,91 €

1 x 4,9062 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 +0.05|-0.0 10.0
d1 +0|-0.025 10.0
d2 M8
D3 14.0
d4 1.8
H1 7.0
l2 12.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás