20240424
20240424
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,437 € |
| 100 - 249 | 3,9984 € |
| 250 - 499 | 3,774 € |
| 500 - 999 | 3,5496 € |
| 1000 + | 3,3252 € |
| l1 +0.05|-0.0 | 10.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 5.0 |
| d2 | M4 |
| D3 | 8.0 |
| d4 | 1.0 |
| H1 | 4.0 |
| l2 | 5.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku