Menu Hľadať

Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M4 8.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Ventilačná odsadená skrutka s vypuklou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Jej duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20240417

Starý kód produktu:

20240417

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,1922 €
100 - 249 3,774 €
250 - 499 3,5598 €
500 - 999 3,3558 €
1000 + 3,1416 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,19 €

1 x 4,1922 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 +0.05|-0.0 8.0
d1 +0|-0.025 5.0
d2 M4
D3 8.0
d4 1.0
H1 4.0
l2 5.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás