Valcové oceľové matice sú upevňovacie prvky, ktoré sa bežne používajú s vodiacimi skrutkami alebo guľovými skrutkami na prevod rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.
Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu.
Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
 Materiál: Oceľ Skupina SR: SRL1339
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | d1 tol 7H | Povrch kontaktu | Vodiace | d2 tol. h10 | Smer závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,792 € - 13,0555 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR16 x 8
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
365.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
36.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 11,0772 € - 14,7681 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR10 x 4
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
150.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
22.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 52,0098 € - 64,4212 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR40 x 14
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
2400.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
80.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 20,4408 € - 27,2605 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR28 x 10
 
 | 
 
28.0
 
 | 
 
1175.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
60.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 6,3648 € - 8,4925 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR12 x 6
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
210.0
 
 | 
 
6.0
 
 | 
 
26.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 45,9204 € - 56,867 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR36 x 12
 
 | 
 
36.0
 
 | 
 
1950.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
75.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 21,0018 € - 27,9995 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR30 x 12
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
1335.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
60.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 15,7386 € - 20,985 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR24 x 10
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
845.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 12,5358 € - 16,7153 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR18 x 8
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
470.0
 
 | 
 
8.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 7,4256 € - 9,9001 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR10 x 2
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
150.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
22.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 4,2534 € - 5,6773 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR14 x 3
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
285.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 8,2416 € - 10,991 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR18 x 4
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
470.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
Ľavé
 
 | 
||
| 6,9156 € - 9,2198 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR12 x 3
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
210.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
26.0
 
 | 
 
Ľavé
 
 | 
||
| 11,0772 € - 14,7681 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR10 x 2
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
150.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
22.0
 
 | 
 
Ľavé
 
 | 
||
| 9,282 € - 12,3752 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR14 x 3
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
210.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
Ľavé
 
 | 
||
| 8,8638 € - 11,8238 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR20 x 4
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
590.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
45.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 12,342 € - 16,4572 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR24 x 5
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
845.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 6,3648 € - 8,4808 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR16 x 4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
365.0
 
 | 
 
4.0
 
 | 
 
36.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 4,4472 € - 5,9237 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR12 x 3
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
210.0
 
 | 
 
3.0
 
 | 
 
26.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
| 10,2102 € - 13,6185 € | Požiadajte o dodací termin tu | 
 
TR22 x 5
 
 | 
 
22.0
 
 | 
 
700.0
 
 | 
 
5.0
 
 | 
 
45.0
 
 | 
 
Pravé
 
 | 
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku