Menu Hľadať

Valcová matica TR8x1.5 Pravé Polyamid 6.6

Cylindrical Nylon Nut is a fastener used in the automotive or construction industries, to secure lead screws into place. Ideal for manual or motorised applications, at low to medium rotation. Right-hand design that has internal threads matching the screw, ensuring excellent durability and strength.
Nový kód produktu:

20754471

Starý kód produktu:

20754471

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 45,674 €
10 - 19 41,1025 €
20 - 39 38,827 €
40 + 34,2555 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

45,67 €

1 x 45,674 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu TR8x1.5
Počet štartov 1.0
d1 tol 7H 8.0
Vodiace 1.5
Smer závitu Pravé
Povrch kontaktu 150.0
d2 tol. h10 18.0
l1 16.0
Hmotnosť kg 0.005
Materiál Polyamid 6.6

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás