Valcové bronzové matice sa používajú s našimi vodiacimi skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica je naskrutkovaná na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.
Vhodné pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych až stredných otáčkach. Majú vnútorné závity, ktoré lícujú so skrutkou, čo vďaka materiálu zaisťuje mimoriadnu trvácnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Vyrobené z bronzu, ktorý má lepšiu odolnosť proti korózii ako oceľ, ale je menej pevný alebo tepelne odolný.
Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové bronzové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Materiál: Bronzová Skupina SR: SRL1330
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | l1 | Veľkosť závitu | d1 tol 7H | Povrch kontaktu | Smer závitu | d2 tol. h10 | Vodiace | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,36 € - 52,48 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16.0
|
TR8x1.5
|
8.0
|
150.0
|
Pravé
|
18.0
|
1.5
|
||
10,8222 € - 14,433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
Pravé
|
22.0
|
4.0
|
||
521,7692 € - 579,7435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Ľavé
|
120.0
|
10.0
|
||
12,2502 € - 16,3302 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Pravé
|
26.0
|
3.0
|
||
24,7248 € - 32,9664 € | Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Pravé
|
40.0
|
4.0
|
||
14,076 € - 18,768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Ľavé
|
26.0
|
3.0
|
||
15,4734 € - 20,6244 € | Požiadajte o dodací termin tu |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Pravé
|
30.0
|
3.0
|
||
19,8084 € - 26,4078 € | Požiadajte o dodací termin tu |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Pravé
|
36.0
|
4.0
|
||
12,8418 € - 17,1156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Pravé
|
26.0
|
6.0
|
||
207,4901 € - 259,3626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Ľavé
|
80.0
|
7.0
|
||
55,7634 € - 69,7068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
48.0
|
TR24 x 10
|
24.0
|
1130.0
|
Pravé
|
50.0
|
10.0
|
||
91,2186 € - 107,3142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
60.0
|
TR30 x 12
|
30.0
|
1780.0
|
Pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
540,9958 € - 601,1064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Ľavé
|
110.0
|
10.0
|
||
505,0938 € - 561,2142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Pravé
|
110.0
|
10.0
|
||
164,4526 € - 205,5657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Ľavé
|
80.0
|
7.0
|
||
543,0582 € - 603,4014 € | Požiadajte o dodací termin tu |
100.0
|
TR50 x 8
|
50.0
|
5060.0
|
Pravé
|
90.0
|
8.0
|
||
590,1822 € - 655,758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Pravé
|
120.0
|
10.0
|
||
9,2616 € - 12,3522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Pravé
|
22.0
|
2.0
|
||
48,9906 € - 61,2408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Ľavé
|
45.0
|
5.0
|
||
31,6608 € - 42,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Pravé
|
40.0
|
8.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku