Menu Hľadať

Vačková západka N/A Čierna 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6

Swell Lock used for the cabinets that require better performance under vibration conditions. Suitable with special cut out for different frame thickness.
Nový kód produktu:

20067731

Starý kód produktu:

270202E

4 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,6681 €
100 - 499 2,6201 €
500 + 2,3581 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

3,67 €

1 x 3,6681 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál puzdra SBR
Materiál rukoväte 30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
Veľkosť otvoru 4.5 mm
Priemer otvoru 5.8 mm
Commodity Code 3926909790
Farba Čierna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás