20265922
20265922
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| d1 | 34.0 |
|---|---|
| d2 | M12x1.75 |
| h1 | 24.0 |
| h2 | 12.0 |
| l1 | 18.0 |
| w1 | 17.0 |
| w2 | 23.2 |
| Takt s1 | 6.2 |
| A/F1 | 10.0 |
| A/F2 | 27.0 |
| Krútiaci moment do max. Nm | 90.0 |
| Upínacia sila max. kN | 9.3 |
| Hmotnosť g | 185.0 |
| Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku