10186305
110193
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 70 - 699 | 2,3805 € |
| 700 + | 1,2018 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.126 in |
|---|---|
| D | 54.0 mm |
| d1 | 2.094 in |
| d1 | 53.2 mm |
| d2 | 1.594 in |
| d2 | 40.5 mm |
| L | 27.8 mm |
| L | 1.094 in |
| L1 | 0.579 in |
| L1 | 14.7 mm |
| Veľkosť závitu | 1-11/16-12 |
| Štandard pre závit | Závit UNF |
| Štandard pre závit | Závit JIC |
| Farba | Modrá |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku