Menu Hľadať

Krytky s čelným tesniacim O-krúžkom 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Modrá Polyetylén LD

This o-ring face seal cap is made of blue LDPE. It is purpose made for the protection of ORF female fittings.
Nový kód produktu:

10186275

Starý kód produktu:

110190

3750 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,8035 €
2000 + 0,4053 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

160,70 €

200 x 0,8035 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 34.9 mm
d1 31.9 mm
d2 23.0 mm
L 23.4 mm
L1 13.5 mm
Veľkosť závitu 1/14
Štandard pre závit Závit UNF
Štandard pre závit Závit JIC
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás