10186268
110189
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,7556 € |
| 3000 + | 0,3782 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.157 in |
|---|---|
| D | 29.4 mm |
| d1 | 26.8 mm |
| d1 | 1.055 in |
| d2 | 19.1 mm |
| d2 | 0.752 in |
| L | 21.0 mm |
| L | 0.827 in |
| L1 | 0.429 in |
| L1 | 10.9 mm |
| Veľkosť závitu | 13/16-16 |
| Štandard pre závit | Závit JIC |
| Štandard pre závit | Závit UNF |
| Farba | Modrá |
| Plný materiál | Polyetylén LD |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku