20188511
20188511
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,196 € |
| 100 - 249 | 2,8764 € |
| 250 - 749 | 2,5568 € |
| 750 + | 2,2372 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 35.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.2 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 2.50 |
| l2 0.25 | 7.5 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku