Menu Hľadať

Upínacia skrutka Zapustená hlava M3 35.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Upínacia skrutka so zapustenou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Je navrhnutá tak, aby zabránila samovoľnému odskrutkovaniu skrutky. To znamená, že skrutka nevyjde z otvoru v paneli, do ktorého je vložená, a možno ju použiť v otvoroch so závitom aj bez závitu.
Nový kód produktu:

20188474

Starý kód produktu:

20188474

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 1,904 €
100 - 249 1,7136 €
250 - 749 1,5232 €
750 + 1,3328 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,90 €

1 x 1,904 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 025 35.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2 0.25 4.5
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás