20186104
20186104
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,7026 € |
| 100 - 249 | 3,3323 € |
| 250 - 749 | 2,9621 € |
| 750 + | 2,5918 € |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 025 | 25.0 |
| d2 a012 | 6.0 |
| d3 max | 15.0 |
| d4 min | 8.5 |
| h1 max | 4.10 |
| l2 0.25 | 10.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku