20180805
20180805
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 1,598 € |
| 100 - 249 | 1,4382 € |
| 250 - 749 | 1,2784 € |
| 750 + | 1,1186 € |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 1.7 |
| d3 max | 4.7 |
| d4 min | 2.8 |
| h1 max | 1.80 |
| l2 0.25 | 3.7 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku