Menu Hľadať

Upínacie skrutky – valcová hlava

Na sklade

Tento rad upínacích skrutiek má vypuklú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Ponúkame skupinu skrutiek s čierneným povrchom a iné bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Titán G5, Titán G2, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0154A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
463 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Materiál d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Kúpiť
4,5458 € - 6,494 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Titán G5
5.5
35.0
8.5
3.7
15,8365 € - 22,6236 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Titán G5
17.5
30.0
24.0
12.0
17,6287 € - 25,1838 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Titán G5
17.5
80.0
24.0
12.0
12,8663 € - 18,3804 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Titán G5
13.2
30.0
18.0
8.0
14,38 € - 20,5428 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Titán G5
13.2
60.0
18.0
8.0
11,6144 € - 16,592 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Titán G5
10.6
60.0
16.0
7.5
16,9646 € - 24,2352 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Titán G5
17.5
50.0
24.0
12.0
8,1039 € - 11,577 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Titán G5
8.5
80.0
13.0
6.0
13,8587 € - 19,7982 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Titán G5
13.2
40.0
18.0
8.0
13,3875 € - 19,125 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Titán G5
13.2
35.0
18.0
8.0
14,7512 € - 21,0732 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Titán G5
13.2
80.0
18.0
8.0
12,395 € - 17,7072 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
Titán G5
13.2
25.0
18.0
8.0
16,0721 € - 22,9602 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Titán G5
17.5
35.0
24.0
12.0
16,3506 € - 23,358 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Titán G5
17.5
40.0
24.0
12.0
18,8496 € - 26,928 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Titán G5
17.5
100.0
24.0
12.0
17,6287 € - 25,1838 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Titán G5
17.5
60.0
24.0
12.0
21,7699 € - 31,0998 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Titán G5
22.0
80.0
30.0
16.0
24,7901 € - 35,4144 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Titán G5
22.0
100.0
30.0
16.0
16,829 € - 24,0414 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
Titán G5
17.5
45.0
24.0
12.0
20,3133 € - 29,019 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
Titán G5
22.0
40.0
30.0
16.0
  • z/zo 24
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M5 3.7 Titán G5

20187514

Cenové rozpätie
6,494 € - 4,5458 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187903

Cenové rozpätie
22,6236 € - 15,8365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187965

Cenové rozpätie
25,1838 € - 17,6287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M12 8.0 Titán G5

20187835

Cenové rozpätie
18,3804 € - 12,8663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M12 8.0 Titán G5

20187880

Cenové rozpätie
20,5428 € - 14,38 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M10 7.5 Titán G5

20187804

Cenové rozpätie
16,592 € - 11,6144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187941

Cenové rozpätie
24,2352 € - 16,9646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M8 6.0 Titán G5

20187736

Cenové rozpätie
11,577 € - 8,1039 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M12 8.0 Titán G5

20187859

Cenové rozpätie
19,7982 € - 13,8587 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M12 8.0 Titán G5

20187842

Cenové rozpätie
19,125 € - 13,3875 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M12 8.0 Titán G5

20187897

Cenové rozpätie
21,0732 € - 14,7512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M12 8.0 Titán G5

20187828

Cenové rozpätie
17,7072 € - 12,395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187910

Cenové rozpätie
22,9602 € - 16,0721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187927

Cenové rozpätie
23,358 € - 16,3506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187972

Cenové rozpätie
26,928 € - 18,8496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187958

Cenové rozpätie
25,1838 € - 17,6287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M20 16.0 Titán G5

20188009

Cenové rozpätie
31,0998 € - 21,7699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M20 16.0 Titán G5

20188016

Cenové rozpätie
35,4144 € - 24,7901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187934

Cenové rozpätie
24,0414 € - 16,829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M20 16.0 Titán G5

20187989

Cenové rozpätie
29,019 € - 20,3133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d3 max
    30.0
  • d4 min
    22.0