Menu Hľadať

Upínacie skrutky – valcová hlava

Na sklade

Tento rad upínacích skrutiek má vypuklú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Ponúkame skupinu skrutiek s čierneným povrchom a iné bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Titán G5, Titán G2, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0154A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
463 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 d2 a012 Materiál d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Kúpiť
12,395 € - 17,7072 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
15.0
Titán G5
13.2
25.0
18.0
8.0
16,0721 € - 22,9602 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
Titán G5
17.5
35.0
24.0
12.0
16,3506 € - 23,358 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
Titán G5
17.5
40.0
24.0
12.0
9,639 € - 13,77 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.5
Titán G5
10.6
40.0
16.0
7.5
18,8496 € - 26,928 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
Titán G5
17.5
100.0
24.0
12.0
6,5212 € - 9,316 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
Titán G5
8.5
25.0
13.0
6.0
17,6287 € - 25,1838 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
20.0
Titán G5
17.5
60.0
24.0
12.0
7,021 € - 10,03 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
Titán G5
8.5
30.0
13.0
6.0
8,6394 € - 12,342 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.5
Titán G5
10.6
30.0
16.0
7.5
7,6636 € - 10,948 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
12.5
Titán G5
10.6
20.0
16.0
7.5
7,5208 € - 10,744 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
Titán G5
8.5
35.0
13.0
6.0
5,6406 € - 8,058 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
Titán G5
8.5
16.0
13.0
6.0
7,9682 € - 11,3832 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
Titán G5
6.5
80.0
10.0
4.2
6,7402 € - 9,6288 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
Titán G2
8.5
80.0
13.0
6.0
5,1646 € - 7,378 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
10.0
Titán G2
8.5
16.0
13.0
6.0
11,5454 € - 16,4934 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
15.0
Titán G2
13.2
45.0
18.0
8.0
11,4478 € - 16,354 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
15.0
Titán G2
13.2
40.0
18.0
8.0
6,6473 € - 9,4962 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
Titán G2
6.5
80.0
10.0
4.2
6,5474 € - 9,3534 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
Titán G2
6.5
40.0
10.0
4.2
10,234 € - 14,62 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
15.0
Titán G2
13.2
30.0
18.0
8.0
  • z/zo 24
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M12 8.0 Titán G5

20187828

Cenové rozpätie
17,7072 € - 12,395 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187910

Cenové rozpätie
22,9602 € - 16,0721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187927

Cenové rozpätie
23,358 € - 16,3506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M10 7.5 Titán G5

20187774

Cenové rozpätie
13,77 € - 9,639 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187972

Cenové rozpätie
26,928 € - 18,8496 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M8 6.0 Titán G5

20187668

Cenové rozpätie
9,316 € - 6,5212 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M16 12.0 Titán G5

20187958

Cenové rozpätie
25,1838 € - 17,6287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M8 6.0 Titán G5

20187675

Cenové rozpätie
10,03 € - 7,021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M10 7.5 Titán G5

20187767

Cenové rozpätie
12,342 € - 8,6394 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M10 7.5 Titán G5

20187743

Cenové rozpätie
10,948 € - 7,6636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M8 6.0 Titán G5

20187682

Cenové rozpätie
10,744 € - 7,5208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M8 6.0 Titán G5

20187644

Cenové rozpätie
8,058 € - 5,6406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M6 4.2 Titán G5

20187637

Cenové rozpätie
11,3832 € - 7,9682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M8 6.0 Titán G2

20186975

Cenové rozpätie
9,6288 € - 6,7402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M8 6.0 Titán G2

20186883

Cenové rozpätie
7,378 € - 5,1646 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M12 8.0 Titán G2

20187118

Cenové rozpätie
16,4934 € - 11,5454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M12 8.0 Titán G2

20187101

Cenové rozpätie
16,354 € - 11,4478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M6 4.2 Titán G2

20186876

Cenové rozpätie
9,4962 € - 6,6473 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M6 4.2 Titán G2

20186845

Cenové rozpätie
9,3534 € - 6,5474 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Upínacia skrutka Vypuklá hlava M12 8.0 Titán G2

20187088

Cenové rozpätie
14,62 € - 10,234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0