20189983
20189983
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 5,2326 € |
| 100 - 249 | 4,7093 € |
| 250 - 749 | 4,1861 € |
| 750 + | 3,6628 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 80.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.5 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 4.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Dokončiť | Začiernené |
| Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316 |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku