20189815
20189815
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,896 € |
| 100 - 249 | 4,4064 € |
| 250 - 749 | 3,9168 € |
| 750 + | 3,4272 € |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 025 | 50.0 |
| d2 a012 | 2.8 |
| d3 max | 7.6 |
| d4 min | 4.5 |
| h1 max | 3.10 |
| l2-0.2 | 6.0 |
| Dokončiť | Začiernené |
| Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316 |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku