20189501
20189501
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,91 € |
| 100 - 249 | 3,519 € |
| 250 - 749 | 3,128 € |
| 750 + | 2,737 € |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 20.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.5 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 3.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Dokončiť | Začiernené |
| Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303 |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku