Menu Hľadať

Upínacia skrutka Gombíková hlava M3 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Upínacia skrutka s gombíkovou hlavou a drážkou Torx. Jej tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevyjde z otvoru v paneli, do ktorého je vložená, a možno ju použiť v otvoroch so závitom aj bez závitu.
Nový kód produktu:

20188689

Starý kód produktu:

20188689

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,40 €
100 - 249 3,06 €
250 - 749 2,72 €
750 + 2,38 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,40 €

1 x 3,40 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 025 30.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 4.5
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Drážka Torx
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás