Menu Hľadať

Dvojitá upínacia matica 47.5 mm Závitová vložka M8 Šedá

Nový kód produktu:

10195253

Starý kód produktu:

1220689

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 149 15,7311 €
150 + 13,8251 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

78,66 €

5 x 15,7311 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Šedá
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ/prevedenie rukoväte Šikmé rameno
Spôsob montáže Závitová vložka
Priemer základne 16.0 mm
Výška základne 12.5 mm
Celková výška 26.0 mm
Dĺžka závitu 12.5 mm
Dĺžka rukoväte 47.5 mm
Veľkosť závitu M8
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás