10195154
1220679
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 - 59 | 10,4969 € |
60 + | 9,2452 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Šedá |
---|---|
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Typ/prevedenie rukoväte | Šikmé rameno |
Spôsob montáže | Závitová vložka |
Priemer základne | 0.63 in |
Priemer základne | 16.0 mm |
Výška základne | 12.5 mm |
Výška základne | 0.492 in |
Celková výška | 30.5 mm |
Celková výška | 1.201 in |
Dĺžka závitu | 0.492 in |
Dĺžka závitu | 12.5 mm |
Dĺžka rukoväte | 2.362 in |
Dĺžka rukoväte | 60.0 mm |
Veľkosť závitu | M8 |
Commodity Code | 7318190090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku