Menu Hľadať

Upínací háčik 35.0 mm (DIA) Oceľ

This pear-shaped metal binding rings can be used to hold up posters retail and point of display applications.
Nový kód produktu:

10388570

Starý kód produktu:

492772

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 1499 0,3295 €
1500 + 0,2828 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

32,95 €

100 x 0,3295 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál Oceľ
Tvar krúžku Hruškovitý
Celkový priemer 35.0 mm
Celková dĺžka 70.0 mm
Celková šírka 35.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás