Menu Hľadať

Upínacia skrutka 65.0 mm 49.8 mm M8 Oceľ

Oceľová upínacia skrutka s plochou výkyvnou základňou sa pripojí ku koncu skrutky. Zostava má priemer krytky 20,0 mm výkyvnej základne na pokrytie väčšej upínacej plochy.
Nový kód produktu:

10390467

Starý kód produktu:

493822

25 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 149 17,6085 €
150 + 14,5363 €
Množstvo v balení: 5

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

88,04 €

5 x 17,6085 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Celková dĺžka 65.0 mm
Dĺžka závitu 49.8 mm
Priemer hlavy 20.0 mm
Tvar hrotu Ploché
Štýl prevedenia krytky Otočná nožička
Commodity Code 7318153590
Materiál vretena Oceľ
Priemer krytky 20.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás