Menu Hľadať

Upevňovacie podložky pre káblové vývodky

Na sklade

These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.

Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.

  • Colour: Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vonkajší priemer Kúpiť
0,0883 € - 0,0883 € 2000 Na sklade
PG 13.5
24.0 mm
10381106 0,1138 € - 0,1138 € 500 Na sklade
M40
53.0 mm
0,0627 € - 0,0627 € 5900 Na sklade
PG 7
16.0 mm
0,0751 € - 0,0751 € 350 Na sklade
PG 16
26.0 mm
0,1289 € - 0,1289 € 1360 Na sklade
PG 36
51.0 mm
0,0775 € - 0,0775 € 5900 Na sklade
M16 x 1.5
19.5 mm
0,0428 € - 0,0492 € 25 Na sklade
PG 11
0,0704 € - 0,082 € Požiadajte o dodací termin tu
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,1792 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
M63 x 1.5
0,0981 € - 0,1147 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
0,0558 € - 0,0655 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2" NPT
24.0 mm
0,0697 € - 0,082 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 21
32.5 mm
0,1664 € - 0,1963 € 1490 Na sklade
PG 48
64.0 mm
0,0971 € - 0,1147 € 10 Na sklade
PG 29
41.0 mm
0,0685 € - 0,082 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
0,1304 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 42
59.5 mm
0,055 € - 0,0655 € 3778 Na sklade
1/2" NPT
27.0 mm
0,0814 € - 0,0814 € 20343 Na sklade
M20 x 1.5
24.0 mm
0,0413 € - 0,042 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 9
0,1153 € - 0,1324 € 70 Na sklade
M50 x 1.5
62.5 mm
  • z/zo 3
Tesnenie pre káblové vývodky PG 13.5 Neoprén Čierna

10380987

Cenové rozpätie
0,0883 € - 0,0883 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 13.5
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky M40 x 1.5 Neoprén Čierna

10381106

Cenové rozpätie
0,1138 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.7 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M40
  • Vonkajší priemer
    53.0 mm
Upevňovacia podložka pre káblové vývodky PG 7 Neoprén Čierna

10380956

Cenové rozpätie
0,0627 € - 0,0627 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 7
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 16 Neoprén Čierna

10380994

Cenové rozpätie
0,0751 € - 0,0751 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 16
  • Vonkajší priemer
    26.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 36 Neoprén Čierna

10381021

Cenové rozpätie
0,1289 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
1360 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 36
  • Vonkajší priemer
    51.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky M16 x 1.5 Neoprén Čierna

10381069

Cenové rozpätie
0,0775 € - 0,0775 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Vonkajší priemer
    19.5 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 11 Neoprén Čierna

10381199

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0428 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie pre káblové vývodky M25 x 1.5 mm Neoprén Čierna

10381304

Cenové rozpätie
0,082 € - 0,0704 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M25 x 1.5 mm
  • Vonkajší priemer
    29.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky M63 x 1.5 Neoprén Čierna

10381342

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M63 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie pre káblové vývodky M32 x 1.5 Neoprén Čierna

10381311

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,0981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie pre káblové vývodky 1/2" NPT Neoprén Čierna

10381359

Cenové rozpätie
0,0655 € - 0,0558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    4.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    1/2" NPT
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 21 Neoprén Čierna

10381229

Cenové rozpätie
0,082 € - 0,0697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    3.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 21
  • Vonkajší priemer
    32.5 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 48 Neoprén Čierna

10381267

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
1490 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 48
  • Vonkajší priemer
    64.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky PG 29 Neoprén Čierna

10381236

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    4.0 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 29
  • Vonkajší priemer
    41.0 mm
Upevňovacia podložka pre káblové vývodky M12 x 1.5 Neoprén Čierna

10381274

Cenové rozpätie
0,082 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie pre káblové vývodky PG 42 Neoprén Čierna

10381038

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 42
  • Vonkajší priemer
    59.5 mm
Tesnenie pre káblové vývodky 1/2" NPT Neoprén Čierna

10381144

Cenové rozpätie
0,0655 € - 0,055 €

Úroveň zásob
3778 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    1/2" NPT
  • Vonkajší priemer
    27.0 mm
Tesnenie pre káblové vývodky M20 x 1.5 Neoprén Čierna

10381076

Cenové rozpätie
0,0814 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
20343 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    1.8 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
Upevňovacia podložka pre káblové vývodky PG 9 Neoprén Čierna

10381182

Cenové rozpätie
0,042 € - 0,0413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.3 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
Tesnenie pre káblové vývodky M50 x 1.5 Neoprén Čierna

10381113

Cenové rozpätie
0,1324 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Hrúbka
    2.2 mm
  • Plný materiál
    Neoprén
  • Veľkosť závitu
    M50 x 1.5
  • Vonkajší priemer
    62.5 mm