These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0561 € - 0,0561 € | 6950 Na sklade |
PG 9
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,0872 € - 0,0872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 21
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1963 € | 8 Na sklade |
PG 48
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,0774 € | 1500 Na sklade |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10381014 | 0,1607 € - 0,1607 € | 1000 Na sklade |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
|
| 0,1122 € - 0,1122 € | 5500 Na sklade |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,122 € - 0,122 € | 900 Na sklade |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0336 € | 150 Na sklade |
PG 7
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 16
|
|
||
| 0,0688 € - 0,082 € | 5 Na sklade |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0492 € | 25 Na sklade |
PG 11
|
|
||
| 0,0971 € - 0,1147 € | 10 Na sklade |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,082 € | 5 Na sklade |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,0981 € - 0,1147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32 x 1.5
|
|
||
| 0,0558 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1289 € - 0,1289 € | 1360 Na sklade |
PG 36
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 0,0775 € - 0,0775 € | 5500 Na sklade |
M16 x 1.5
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 10381106 | 0,1138 € - 0,1138 € | 500 Na sklade |
M40
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 0,055 € - 0,0655 € | 3778 Na sklade |
1/2" NPT
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku