These O-Ring Cable Gland Washers are thin, flat rings that are put between the cable gland and the electrical enclosure to provide a sturdy and lasting manner of fastening cable glands, therefore protecting the stability and integrity of your electrical connections. Even in high-vibration or hostile environments, they prevent any unwanted movement or loosening that could risk the integrity of your connection.
Simple to install and remove, requiring few tools and expertise. These washers are protective barriers, preventing dust, moisture, and other contaminants from entering cable gland fittings. Used in various applications, including telecommunications, construction, and industrial manufacturing.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0428 € - 0,0492 € | 200 Na sklade |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,1108 € - 0,1309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M40
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,0947 € - 0,1119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1" NPT
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10381014 | 0,1607 € - 0,1607 € | 1000 Na sklade |
PG 29
|
1.594 in
40.5 mm
|
|
| 0,1122 € - 0,1122 € | 5500 Na sklade |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,0774 € | 1500 Na sklade |
PG 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,122 € - 0,122 € | 850 Na sklade |
M32 x 1.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0492 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0329 € - 0,0336 € | 150 Na sklade |
PG 7
|
|
||
| 0,0981 € - 0,1147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M32 x 1.5
|
|
||
| 0,0558 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0971 € - 0,1147 € | 10 Na sklade |
PG 29
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,0685 € - 0,082 € | 5 Na sklade |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,0751 € - 0,0751 € | 400 Na sklade |
PG 16
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PG 42
|
2.343 in
59.5 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,0814 € | 26193 Na sklade |
M20 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1153 € - 0,1324 € | 490 Na sklade |
M50 x 1.5
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0492 € | 25 Na sklade |
PG 11
|
|
||
| 0,0688 € - 0,082 € | 5 Na sklade |
3/4" NPT
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0627 € | 5900 Na sklade |
PG 7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku