Menu Hľadať

Poistná matica EMC s hrotmi M20 24.0 mm Mosadz Prírodná

This spiked lock nut is made of nickel plated brass. The lock nut is ordered separately from the cable gland. It is suitable for M20 x 1.5 thread.
Nový kód produktu:

10302842

Starý kód produktu:

551235

350 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 2,5175 €
500 + 2,2046 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

125,88 €

50 x 2,5175 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Veľkosť závitu M20
Plný materiál Mosadz
Commodity Code 7419809099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás