Menu Hľadať

Upevňovacie matice pre káblové vývodky - polyamid

Na sklade

Upevňovacie matice a tesnenia pod káblové vývodky sú k dispozícii k celému sortimentu polyamidových a mosadzných káblových vývodiek.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
98 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Kúpiť
0,5878 € - 0,5878 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
0,0706 € - 0,0706 € 950 Na sklade
PG 9
0,2573 € - 0,2573 € 371 Na sklade
PG 21
0,96 € - 1,1221 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 48
0,2033 € - 0,2033 € 2046 Na sklade
M25
0,9543 € - 1,1221 € 200 Na sklade
M63
0,5878 € - 0,5878 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
0,1153 € - 0,1153 € 550 Na sklade
PG 11
0,3698 € - 0,3698 € 550 Na sklade
PG 29
0,062 € - 0,062 € 1120 Na sklade
M12
0,3342 € - 0,3342 € 1900 Na sklade
M32
0,1934 € - 0,2289 € Požiadajte o dodací termin tu
1/2 in
0,2899 € - 0,2963 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
0,1263 € - 0,1263 € 692 Na sklade
PG 13.5
0,65 € - 0,65 € Požiadajte o dodací termin tu
PG 36
0,0925 € - 0,0925 € 11250 Na sklade
M16
0,313 € - 0,3748 € 2925 Na sklade
M20
1,5223 € - 1,8239 € 60 Na sklade
M40
0,1996 € - 0,1996 € 50 Na sklade
M12
0,5931 € - 0,5931 € Požiadajte o dodací termin tu
M32
  • z/zo 5
Poistné matice pre PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Červená

10380925

Cenové rozpätie
0,5878 € - 0,5878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG 9 22.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265567

Cenové rozpätie
0,0706 € - 0,0706 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG 21 36.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265604

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
371 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    PG 21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG 48 69.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265642

Cenové rozpätie
1,1221 € - 0,96 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    PG 48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M25 33.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265680

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
2046 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M63 74.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265727

Cenové rozpätie
1,1221 € - 0,9543 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M63
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Biela

10380932

Cenové rozpätie
0,5878 € - 0,5878 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG 11 24.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265574

Cenové rozpätie
0,1153 € - 0,1153 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG 29 45.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265611

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,3698 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M12 18.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265659

Cenové rozpätie
0,062 € - 0,062 €

Úroveň zásob
1120 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M32 39.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265697

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE 1/2 in 27.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265734

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    1/2 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Biela

10380949

Cenové rozpätie
0,2963 € - 0,2899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG 13.5 27.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265581

Cenové rozpätie
0,1263 € - 0,1263 €

Úroveň zásob
692 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE PG 36 58.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265628

Cenové rozpätie
0,65 € - 0,65 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    PG 36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M16 22.0 mm Polyamid 6 Šedá

10265666

Cenové rozpätie
0,0925 € - 0,0925 €

Úroveň zásob
11250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M20 Polyamid Šedá

10301418

Cenové rozpätie
0,3748 € - 0,313 €

Úroveň zásob
2925 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Commodity Code
    3917400099
  • Hrúbka
    5.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M40 Polyamid Čierna

10301616

Cenové rozpätie
1,8239 € - 1,5223 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Poistné matice pre PE M12 17.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152409

Cenové rozpätie
0,1996 € - 0,1996 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    5.0 mm
Poistné matice pre PE M32 41.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

10152485

Cenové rozpätie
0,5931 € - 0,5931 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Veľkosť závitu
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Hrúbka
    7.0 mm