Menu Hľadať

Poistné matice pre PE PG 7 19.0 mm Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna Čierna

Táto upevňovacia matica je určená na zaistenie káblovej vývodky so závitom PG na mieste. Je čierna a vyrába sa z polyamidu so skleným vláknom UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10152645

Starý kód produktu:

CGLN-PG7-BK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,2786 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

27,86 €

100 x 0,2786 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Veľkosť závitu PG 7
Commodity Code 3926909790
Hrúbka 5.0 mm
Plný materiál Polyamid 6 s 30 % skleného vlákna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás