Menu Hľadať

Upevňovací krúžok 22.5 mm 33.0 mm Pružinová oceľ

Nový kód produktu:

20049959

Starý kód produktu:

060A3E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 249 2,1107 €
250 + 1,5077 €
Množstvo v balení: 250

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,11 €

1 x 2,1107 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer montážneho otvoru 22.5 mm
Vnútorný priemer 22.5 mm
Vonkajší priemer 33.0 mm
Celková hĺbka 3.5 mm
Typ príslušenstva Upevňovacie zariadenie 1
Farba Prírodná
Tvar Okrúhle
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás