Menu Hľadať

Upevňovací krúžok 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Červená

Tento upevňovací krúžok je vyrobený z červeného POM a je dostatočne pružný, aby sa dal po montáži ručne posúvať.
Nový kód produktu:

10052235

Starý kód produktu:

011105000505

133000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,124 €
1000 + 0,0888 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

62,00 €

500 x 0,124 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer montážneho otvoru 5.0 mm
Vonkajší priemer 9.0 mm
Typ príslušenstva Upevňovací krúžok
Farba Červená
Tvar Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás