Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.
The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.
Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Približný priemer káblového držiaka | Kompatibilný priemer otvoru | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0528 € - 0,0652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1307 € | 1595 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0954 € - 0,1177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,1001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,021 € - 1,2264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,4772 € - 0,4772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1214 € - 1,3401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,2305 € - 0,2766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,1749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,2247 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,1891 € - 0,1891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,6959 € - 0,6959 € | 18 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,6059 € - 0,6059 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,3655 € - 0,3655 € | 200 Na sklade |
|
|
||
| 0,7402 € - 0,885 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 1,1008 € - 1,1008 € | 200 Na sklade |
|
|
||
| 0,2076 € - 0,2076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,1147 € - 0,1147 € | 463 Na sklade |
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku