Menu Hľadať

Univerzálne káblové púzdra

Na sklade

Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.

The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.

Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 or Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Približný priemer káblového držiaka Kompatibilný priemer otvoru Kúpiť
1,1214 € - 1,3401 € Požiadajte o dodací termin tu
26.9 mm
38.1 mm
0,1378 € - 0,1378 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1564 € - 0,1564 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7402 € - 0,885 € Požiadajte o dodací termin tu
20.6 mm
27.8 mm
0,3655 € - 0,3655 € 200 Na sklade
0,2305 € - 0,2766 € Požiadajte o dodací termin tu
7.6 mm
12.7 mm
0,1147 € - 0,1147 € 463 Na sklade
1,021 € - 1,2264 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
34.9 mm
0,6146 € - 0,6146 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
34.9 mm
0,4772 € - 0,4772 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
15.9 mm
0,2076 € - 0,2076 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1302 € - 0,1302 € 2300 Na sklade
1,1008 € - 1,1008 € 200 Na sklade
0,1749 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
0,6059 € - 0,6059 € Požiadajte o dodací termin tu
0,7728 € - 0,919 € Požiadajte o dodací termin tu
23.8 mm
31.8 mm
0,6959 € - 0,6959 € 18 Na sklade
25.4 mm
34.9 mm
0,1891 € - 0,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
0,2247 € - 0,2247 € Požiadajte o dodací termin tu
0,1143 € - 0,1412 € 500 Na sklade
  • z/zo 2
Zatláčacie púzdro Otvorené/zatvorené 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm PA

10262009

Cenové rozpätie
1,3401 € - 1,1214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    26.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    38.1 mm
  • Priemer hlavy
    40.1 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Univerzálne 1.6 mm Polyamid 6.6

10021583

Cenové rozpätie
0,1378 € - 0,1378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.2 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Univerzálne 1.6 mm Polyamid 6.6

10021613

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.5 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Otvorené/zatvorené 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm PA

10261972

Cenové rozpätie
0,885 € - 0,7402 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    20.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    27.8 mm
  • Priemer hlavy
    30.2 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Univerzálne 3.2 mm Polyamid 6.6

10021606

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,3655 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    40.9 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Univerzálne 12.7 mm 6.4 mm 7.6 mm Polyamid

10261620

Cenové rozpätie
0,2766 € - 0,2305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    7.6 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    15.2 mm
  • Celková výška
    13.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Univerzálne 3.2 mm Polyamid 6.6

10021644

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
463 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.2 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Otvorené/zatvorené 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm PA

10261996

Cenové rozpätie
1,2264 € - 1,021 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    25.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    34.9 mm
  • Priemer hlavy
    37.3 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Zatvorená 34.9 mm 3.2 mm 25.4 mm Polyamid

10380376

Cenové rozpätie
0,6146 € - 0,6146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    25.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    34.9 mm
  • Priemer hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Otvorené/zatvorené 15.9 mm 3.2 mm 11.1 mm PA

10261934

Cenové rozpätie
0,4772 € - 0,4772 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    11.1 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    15.9 mm
  • Priemer hlavy
    18.2 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Univerzálne 1.6 mm Polyamid 6.6

10021620

Cenové rozpätie
0,2076 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    21.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Univerzálne 3.2 mm Polyamid 6.6

10021651

Cenové rozpätie
0,1302 € - 0,1302 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.5 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Univerzálne 3.2 mm Polyamid 6.6

10021682

Cenové rozpätie
1,1008 € - 1,1008 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    27.0 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Univerzálne 3.2 mm Polyamid 6.6

10021668

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    21.4 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Univerzálne 3.2 mm Polyamid 6.6

10021590

Cenové rozpätie
0,6059 € - 0,6059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    37.8 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Otvorené 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Cenové rozpätie
0,919 € - 0,7728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    23.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    31.8 mm
  • Priemer hlavy
    37.3 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Zatláčacie púzdro Univerzálne 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Polyamid

10261675

Cenové rozpätie
0,6959 € - 0,6959 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • Približný priemer káblového držiaka
    25.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    34.9 mm
  • Priemer hlavy
    37.8 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatláčacie púzdro Univerzálne 3.2 mm Polyamid 6.6

10021675

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    23.8 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Univerzálne 1.6 mm Polyamid 6.6

10021637

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,2247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    23.8 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Farba
    Čierna
Zatláčacie púzdro Univerzálne 0.125 in Polyamid 6

10221433

Cenové rozpätie
0,1412 € - 0,1143 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    29.4 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Farba
    Čierna