Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Skupina SR: SR1946
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Typ | Typ podložky | Typ skrutky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1493 € - 0,1934 € | 54500 Na sklade |
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0669 € - 0,0932 € | 25598 Na sklade |
Čierna
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0739 € - 0,1034 € | 2000 Na sklade |
Biela
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0486 € - 0,0681 € | 39000 Na sklade |
Čierna
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0486 € - 0,0681 € | 76000 Na sklade |
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0486 € - 0,0681 € | 500 Na sklade |
Biela
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Štandardná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0903 € - 0,1259 € | 66500 Na sklade |
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0739 € - 0,1034 € | 39130 Na sklade |
Čierna
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0486 € - 0,0681 € | 11000 Na sklade |
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0651 € - 0,0909 € | 29940 Na sklade |
Biela
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0651 € - 0,0909 € | 37500 Na sklade |
Biela
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,1274 € - 0,1778 € | 29000 Na sklade |
Biela
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,1126 € - 0,1564 € | 11500 Na sklade |
Biela
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Prídržná podložka
|
Skrutka s hlavou
|
||
| 0,058 € - 0,0809 € | 70500 Na sklade |
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,098 € - 0,1363 € | 41500 Na sklade |
Biela
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4 - Veľké namáhanie
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
| 0,1066 € - 0,1493 € | 14100 Na sklade |
Biela
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4 - Veľké namáhanie
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
| 0,0933 € - 0,1302 € | 130838 Na sklade |
Biela
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
| 0,0577 € - 0,0806 € | 2150 Na sklade |
Biela
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4 - Veľké namáhanie
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
| 0,1066 € - 0,1493 € | 12500 Na sklade |
Biela
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Prídržná podložka
|
Zapustená skrutka
|
||
| 0,0577 € - 0,0806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Biela
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Prídržná podložka
|
Plochá skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku