Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10153222
CR56-3-1
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 8.0 - 11.5 mm |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.315 - 0.453 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.224 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 5.7 mm |
| Dĺžka kotvy | 15.9 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.626 in |
| Priemer hlavy | 0.472 in |
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 2.2 mm |
| Výška hlavy | 0.087 in |
| Typ/prevedenie nitu | POP nit |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Polyamid; PC |
| Plný materiál | Polyamid 6.6, polykarbonát |