10153215
CR56-2-1
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.197 - 0.315 in |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 5.0 - 8.0 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 5.7 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.224 in |
| Dĺžka kotvy | 12.7 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.5 in |
| Priemer hlavy | 0.472 in |
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 2.2 mm |
| Výška hlavy | 0.087 in |
| Typ/prevedenie nitu | POP nit |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Čierna |
| Materiál | Polyamid; PC |
| Plný materiál | Polyamid 6.6, polykarbonát |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku