Menu Hľadať

POP nit N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

Slepé nity sú užitočné, ak je k zostave iba jednostranný prístup. Vyrobené z čierneho polykarbonátu a polyamidu, ktorý poskytuje pevné a ľahké spojenie s dobrými tepelnými a elektroizolačnými vlastnosťami.
Nový kód produktu:

10311233

Starý kód produktu:

CR48-3-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 7.5 - 10.5 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.9 mm
Dĺžka kotvy 14.4 mm
Priemer hlavy 9.6 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Typ/prevedenie nitu POP nit
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Farba Čierna
Materiál Polyamid; PC
Plný materiál Polyamid 6.6, polykarbonát

Produkt CR48-3-1 nahrádza:

POP nit N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)
Nový kód produktu: 10357392
Starý kód produktu: 171491469922

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás