Menu Hľadať

POP nit N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

Slepé nity sú užitočné, ak je k zostave iba jednostranný prístup. Vyrobené z čierneho polykarbonátu a polyamidu, ktorý poskytuje pevné a ľahké spojenie s dobrými tepelnými a elektroizolačnými vlastnosťami.
Nový kód produktu:

10311219

Starý kód produktu:

CR48-1-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4534 €
500 + 0,446 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

45,34 €

100 x 0,4534 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 1.5 - 4.5 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.9 mm
Dĺžka kotvy 8.0 mm
Priemer hlavy 9.6 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Typ/prevedenie nitu POP nit
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Farba Čierna
Materiál Polyamid; PC
Plný materiál Polyamid 6.6, polykarbonát

Produkt CR48-1-1 nahrádza:

POP nit N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)
Nový kód produktu: 10640012
Starý kód produktu: 171490869922

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás