Menu Hľadať

POP nit Zatláčací nit 6.0 mm 9.0 mm (PT)

Slepé nity sú užitočné, ak je k zostave iba jednostranný prístup. Vyrobené z čierneho polykarbonátu a polyamidu, ktorý poskytuje pevné a ľahké spojenie s dobrými tepelnými a elektroizolačnými vlastnosťami.
Nový kód produktu:

10311202

Starý kód produktu:

CR40-3-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4285 €
1000 + 0,3426 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

42,85 €

100 x 0,4285 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 6.0 - 9.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 4.1 mm
Dĺžka kotvy 12.7 mm
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Typ/prevedenie nitu POP nit
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Farba Čierna
Materiál Polyamid; PC
Plný materiál Polyamid 6.6, polykarbonát

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás