Menu Hľadať

Slepé nity 3.5 mm 6.0 mm Čierna

Slepé nity sú užitočné, ak je k zostave iba jednostranný prístup. Vyrobené z čierneho polykarbonátu a polyamidu, ktorý poskytuje pevné a ľahké spojenie s dobrými tepelnými a elektroizolačnými vlastnosťami.
Nový kód produktu:

10311196

Starý kód produktu:

CR40-2-1

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4285 €
1000 + 0,3426 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

42,85 €

100 x 0,4285 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 3.5 - 6.0 mm
Dĺžka kotvy 9.6 mm
Priemer hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 1.8 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6, polykarbonát

Produkt CR40-2-1 nahrádza:

POP nit N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)
Nový kód produktu: 10357330
Starý kód produktu: 171419669922

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás