10311172
CR32-3-2
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,172 € |
| 1000 + | 0,1692 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.256 - 0.374 in |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 6.5 - 9.5 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 3.3 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.13 in |
| Dĺžka kotvy | 12.7 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.5 in |
| Priemer hlavy | 6.4 mm |
| Priemer hlavy | 0.252 in |
| Výška hlavy | 1.4 mm |
| Výška hlavy | 0.055 in |
| Typ/prevedenie nitu | POP nit |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Biela |
| Materiál | Polyamid; PC |
| Plný materiál | Polyamid 6.6, polykarbonát |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku