10223369
27CINCH04
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1559 € |
| 5000 - 19999 | 0,1403 € |
| 20000 + | 0,1263 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.5 - 4.4 mm |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.02 - 0.173 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 6.4 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.252 in |
| Dĺžka kotvy | 0.555 in |
| Dĺžka kotvy | 14.1 mm |
| Priemer hlavy | 15.9 mm |
| Priemer hlavy | 0.625 in |
| Výška hlavy | 0.117 in |
| Výška hlavy | 3 mm |
| Typ/prevedenie nitu | Trhací |
| Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku