10223345
27CINCH02
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1073 € |
| 5000 - 19999 | 0,0965 € |
| 20000 + | 0,0869 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.02 - 0.173 in |
|---|---|
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.5 - 4.4 mm |
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.185 in |
| Kompatibilný priemer otvoru | 4.7 mm |
| Dĺžka kotvy | 0.450 in |
| Dĺžka kotvy | 11.4 mm |
| Priemer hlavy | 0.375 in |
| Priemer hlavy | 9.5 mm |
| Výška hlavy | 3 mm |
| Výška hlavy | 0.120 in |
| Typ/prevedenie nitu | Trhací |
| Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Farba | Prírodná |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku