Menu Hľadať

Rozperný nit 3.2 mm 0.5 mm 2.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Tento jednodielny tvarovaný polyamidový nit na zopínanie panelov poskytuje silné a efektívne upevnenie. Vložte nit do vopred vyvŕtaného otvoru a poklepte hlavu nitu kladivom alebo podobným nástrojom.
Nový kód produktu:

10223338

Starý kód produktu:

27CINCH01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0843 €
5000 - 19999 0,0759 €
20000 + 0,0683 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

84,30 €

1000 x 0,0843 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.5 - 2.8 mm
Kompatibilný priemer otvoru 3.2 mm
Dĺžka kotvy 9.1 mm
Priemer hlavy 6.4 mm
Výška hlavy 2 mm
Typ/prevedenie nitu Trhací
Tvar hlavy nitu Okrúhle
Druh nitovania Zásuvné
Farba Prírodná
Materiál Polyamid 6.6
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás