Menu Hľadať

POP nit N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

Slepé nity sú užitočné, ak je k zostave iba jednostranný prístup. Vyrobené zo sivého polykarbonátu a polyamidu, ktoré poskytujú pevné a ľahké spojenie s dobrými tepelnými a elektroizolačnými vlastnosťami.
Nový kód produktu:

10203743

Starý kód produktu:

1285323

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,3702 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

185,10 €

500 x 0,3702 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 8.0 - 11.5 mm
Kompatibilný priemer otvoru 5.7 mm
Dĺžka kotvy 15.9 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Typ/prevedenie nitu POP nit
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Farba Šedá
Materiál Polyamid; PC
Plný materiál Polyamid 6.6, polykarbonát

Produkt 1285323 nahrádza:

Zatláčací nit 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Polyamid; PC Šedá
Nový kód produktu: 10540503
Starý kód produktu: 171571638122

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás