Menu Hľadať

POP nit N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

Slepé nity sú užitočné, ak je k zostave iba jednostranný prístup. Vyrobené z béžového polykarbonátu a polyamidu, ktoré poskytujú pevné a ľahké spojenie s dobrými tepelnými a elektroizolačnými vlastnosťami.
Nový kód produktu:

10587188

Starý kód produktu:

1285319

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,3456 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

172,80 €

500 x 0,3456 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 2.0 - 5.0 mm
Kompatibilný priemer otvoru 5.7 mm
Dĺžka kotvy 9.6 mm
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Typ/prevedenie nitu POP nit
Tvar hlavy nitu Nosník
Druh nitovania Zásuvné
Farba Béžová
Materiál Polyamid; PC
Plný materiál Polyamid 6.6, polykarbonát

Produkt 1285319 nahrádza:

POP nit N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)
Nový kód produktu: 10639733
Starý kód produktu: 171579638222

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás