Menu Hľadať

Tranzistorový izolátor 17.7 mm (L) 12.1 mm (W)

Izolátor pre komponenty balenia TO-220
Nový kód produktu:

10109045

Starý kód produktu:

IEC-TO-220V-18

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 5999 0,4921 €
6000 + 0,3968 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

492,10 €

1000 x 0,4921 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid so sklenými vláknami
Typ Izolátor
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi 10.0 mm
Celková výška 5.6 mm
Celková dĺžka 17.7 mm
Celková šírka 12.1 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Štýl 2
Priemer montážneho otvoru 3.6 mm
Commodity Code 8546901000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás